Odniesienie do komponentu
Opakowanie plastikowe z uchwytem
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Opakowanie

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
Task & Solution
Nasza seria chwytaków DKG charakteryzuje się bezstopniową konfiguracją skoku, wszechstronnym rozwiązaniem, które zwiększa funkcjonalność aplikacji z precyzją i łatwością - dostosuj kąt otwarcia 180° idealnie do konkretnych wymagań za pomocą prostej śruby regulacyjnej! Dzięki funkcjonalności 2 w 1, płynnie integruje funkcje chwytania i obracania w jednym module, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej. Ta podwójna funkcjonalność nie tylko zwiększa wydajność, ale także maksymalizuje potencjał aplikacji.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP20
- Czujnik pola magnetycznego
Wbudowane standardowe komponenty